Philips CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1380 lm, 4000 K, Fasestyret dæmper, Bred strålevinkel, Aluminium, IP20/44

RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU

Produktbeskrivelse

CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, D68 mm, Formstøbt aluminium, Aluminium, Indbygget, Strømforsyningsenhed, regulering, ekstern, 1380 lm, 12.3 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Bred strålevinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 0,25 m kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401821884
Fuld ordrekode: 871951494092599

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401821884 da_DK pdf 327.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401821884_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401821884_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU IES
Revit-fil
RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU 911401821884 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 840 D68 PSR PI6 ALU 911401821884 pdf 708.0 kB