Danmark - Dansk

Philips CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, 7.2 W, D68 mm, 800 lm, 4000 K, Fasestyret dæmper, Bred strålevinkel, Hvid, IP20/44

RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH

Produktbeskrivelse

CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, D68 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Indbygget, Strømforsyningsenhed, regulering, ekstern, 800 lm, 7.2 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Bred strålevinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 0,25 m kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401820784
Fuld ordrekode: 871951494081999

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401820784 da_DK pdf 318.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401820784_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401820784_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH IES
Revit-fil
RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH 911401820784 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED6 WB 840 D68 PSR PI6 WH 911401820784 pdf 674.2 kB