Danmark - Dansk

Philips CoreLine Indbygningsspot Gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 3000 K, Fasestyret dæmper, Bred strålevinkel, Aluminium, IP20/65

RS150B  LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU

Produktbeskrivelse

CoreLine Indbygningsspot Gen2, Fixed, D78 mm, Formstøbt aluminium, Aluminium, Indbygget, Strømforsyningsenhed, regulering, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bred strålevinkel, Polykarbonat, IP20/65 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 0,25 m kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401810584
Fuld ordrekode: 871951493820599

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401810584 da_DK pdf 738.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401810584_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401810584_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS150B  LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU IES
Revit-fil
RS150B  LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 911401810584 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B  LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS150B  LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B  LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED6 WB 830 D78 PSR PI6 ALU 911401810584 pdf 652.5 kB