Danmark - Dansk

Philips CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 4000 K, Fasestyret dæmper, Bred strålevinkel, Aluminium, IP20/44

RS151B  LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU

Produktbeskrivelse

CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, D78 mm, Formstøbt aluminium, Aluminium, Indbygget, Strømforsyningsenhed, regulering, ekstern, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Bred strålevinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 0,25 m kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401810484
Fuld ordrekode: 871951493819999

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401810484 da_DK pdf 312.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 12S pdf 2.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401810484_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401810484_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS151B  LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU IES
Revit-fil
RS151B  LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU 911401810484 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B  LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS151B  LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B  LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B  LED12 WB 840 D78 PSR PI6 ALU 911401810484 pdf 655.7 kB