Danmark - Dansk

Philips CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 4000 K, Fasestyret dæmper, Bred strålevinkel, Aluminium, IP20/44

RS151B  LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU

Produktbeskrivelse

CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, D78 mm, Formstøbt aluminium, Aluminium, Indbygget, Strømforsyningsenhed, regulering, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Bred strålevinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 0,25 m kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401810384
Fuld ordrekode: 871951493818299

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401810384 da_DK pdf 312.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401810384_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401810384_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS151B  LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU IES
Revit-fil
RS151B  LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU 911401810384 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B  LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS151B  LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B  LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED9 WB 840 D78 PSR PI6 ALU 911401810384 pdf 655.7 kB