Philips HF-Matchbox Blue

Kompakt, robust konstruktion

Produkter

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
913700417966
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
913700418066
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V
913700418366
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
913700421366
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
913700421766

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

HF-Matchbox Blue er en kompakt, let og driftssikker højfrekvensforkobling til en overkommelig pris til brug i systemer med et wattforbrug på under 25 W kombineret med lyskilder af typen TL mini, TL-D, TL5, TL5c, PL-T/C og PL-L/S. HF-M Blue-serien er kendetegnet ved en robust konstruktion, der lever op til alle relevante internationale sikkerheds- og ydelsesstandarder, og energieffektivitetsindekset (CELMA EEI) er A2. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Fordele

  • Automatisk genstart (efter spændingsfald eller udskiftning af lyskilde) sikrer nem drift og problemfri udskiftning af lyskilde.

  • Egnet til brug i klasse I- eller klasse II-armaturer

Egenskaber

  • Egnet til DC-nøddrift ved spændinger på mellem 190 og 254 V

  • Programmeret, forvarmet start uden flimren (<0,8 s); over 8.000 tænd/sluk-cykler for én lyskilde (afhængigt af lampe-/forkoblingskombinationen)

Anvendelsesområder

  • Anvendes sammen med bevægelsesdetektionssystemer såsom Philips OccuPlus på steder, hvor lyskilder brænder i længere perioder og lyset kun tændes/slukkes få gange (f.eks. maksimalt tre gange dagligt)
  • Primært til indendørs anvendelse, f.eks. projektørbelysning, downlights, lysbokse samt nød- og sikkerhedsbelysningsarmaturer, typisk i detailbutikker, kontorbygninger, hoteller, private hjem og boligblokke
  • Til anvendelse i og omkring private hjem, f.eks. til belysning i haver, garageområder og trappeopgange

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet HF-Matchbox Blue da_DK pdf 811.4 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-HF-Matchbox Blue
Flere enheder - Visuals