Philips HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps
Dæmpning – næste skridt inden for energibesparelse
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Denne intelligente højfrekvente forkobling med elektronisk dæmpning, anvender DALI eller "tryk og dæmp"-trykknapsprotokollen til lysstofrør. Den lever op til A1BAT-kravene og dermed de fremtidige lovkrav. Med en specialkommando kan du få information om systemets strømforbrug, og med en anden kommando kan du få oplyst, hvilket wattforbrug de tilsluttede lyskilder har. Der kan opnås yderligere energibesparelser ved brug sammen med lysstyringssystemer. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.
Fordele
Ekstremt lavt tab ved standby, kontrolleret afbrydelse ved dæmpningsniveauer over 80 %, dæmpning med hybridstyring (spændingsstyring ved 100 % og strømstyring ved 1 %), hvilket i kombination med MASTER TL5 Eco giver den mest energibesparende løsning
HF-drift forbedrer lyskvaliteten og lyskildens levetid
Egenskaber
HF-R Intelligent genkender den lyskildetype (T5 HE, HO, ECO, TL-D eller PL-L) der er tilsluttet, og tilpasser styringen derefter
Programmeret start: tænding uden flimmer < 1,0 sekund og drift som ikke danner striber, ingen stroboskopiske effekter. Forvarmning af lyskildeelektroderne gør det muligt at tænde og slukke lyskilderne uden at reducere levetiden