Philips HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V
Produktbeskrivelse
Philips HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V
Specifikationer
- Indgangsspænding 195-240 V
- Linjefrekvens 50 to 60 Hz
- Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz
- Jordafledningsstrøm (maks.) 0,5 mA
- Bredde på startstrøm 0,26 ms
- Startstrømspids (maks.) 31 A
- Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.) 16