Danmark - Dansk

Philips HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Produktbeskrivelse

Philips HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Ordrekode: 913700695666
Fuld ordrekode: 871829166205100

Specifikationer

  • Indgangsspænding
    195-240 V
  • Linjefrekvens
    50 to 60 Hz
  • Indgangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Jordafledningsstrøm (maks.)
    0,5 mA
  • Bredde på startstrøm
    0,18 ms
  • Startstrømspids (maks.)
    20 A
  • Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
    39

Downloads

Serie