Danmark - Dansk

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Produktbeskrivelse

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Ordrekode: 913700698466
Fuld ordrekode: 871829169691900

Specifikationer

  • Indgangsspænding
    195-240 V
  • Linjefrekvens
    50 to 60 Hz
  • Indgangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Jordafledningsstrøm (maks.)
    0,5 mA
  • Bredde på startstrøm
    0,26 ms
  • Startstrømspids (maks.)
    27 A
  • Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
    16

Downloads

Serie