Philips BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Produktbeskrivelse

Philips BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Ordrekode: 913700217903
Fuld ordrekode: 871150006384700

Specifikationer

Indgangsspænding
380 til 415 V
Linjefrekvens
50 Hz
Indgangsfrekvens
50 Hz

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 913700217903 da_DK pdf 197.2 kB

Brochurer

Overensstemmelseserklæring
Declaration of conformity - BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 pdf 3.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-913700217903_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-913700217903_EU
Flere enheder - Visuals