Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Produktbeskrivelse

Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Ordrekode: 913700217503
Fuld ordrekode: 871150006236900

Specifikationer

Indgangsspænding
230 V (standard) eller 240 V
Linjefrekvens
50 Hz
Indgangsfrekvens
50 Hz

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 913700217503 da_DK pdf 197.2 kB

Brochurer

Overensstemmelseserklæring
Declaration of conformity - BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257 pdf 3.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-913700217503_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-913700217503_EU
Flere enheder - Visuals