Philips PrimaVision Xtreme for SON

Xtreme drivere for den højeste driftsikkerhed

Produkter

PV Xt Q 70W SON
913700690566
PV Xt Q 150W SON
913700690766

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Meget driftssikre elektroniske drivere til SON-lyskilder. Driverne er designet med henblik på energibesparelse i form af større lyseffektivitet, sammenlignet med magnetiske drivere og ved at reducere vedligeholdelsesomkostningerne, takket være en levetid på 80.000 timer og integreret beskyttelse mod lynnedslag.

Fordele

  • Energibesparelse på op til 15 % pga. den meget effektive driver (92 %) og bedre styring af wattforbruget ved overspænding (sammenlignet med magnetiske forkoblinger)

  • Minimerer vedligeholdelsesomkostningerne pga. den ekstremt lange levetid på 80.000 timer og integreret beskyttelse mod lynnedslag

Egenskaber

  • Ekstremt lang levetid på 80.000 timer med en overlevelsesrate på mindst 90 % ved en kappetemperatur på 80 °C

  • Ekstremt god beskyttelse mod lynnedslag (10 kV/5 kA)

Anvendelsesområder

  • Belysning i beboelsesområder
  • Byfornyelse
  • Vej- og motorvejsbelysning

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet PrimaVision Xtreme for SON da_DK pdf 265.7 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-PrimaVision Xtreme for SON
Flere enheder - Visuals