Philips HID-PrimaVision CPO-TW Xtreme

HID-DynaVision Xtreme til CPO – Xtreme-forkoblinger

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Yderst pålidelige elektroniske forkoblinger til CPO-lyskilder; designet til at spare på energien ved at give bedre lyseffektivitet end magnetiske forkoblinger og reducere vedligeholdelsesomkostningerne takket være 80.000 timers levetid og integreret lynbeskyttelse.

Fordele

  • Sammen med CPO-lyskilden giver driveren branchens mest effektive system med hvidt lys i sin strømklasse

  • Energibesparelse på op til 15 % pga. den høje drivereffektivitet (92 %) og bedre styring af wattforbruget ved overspænding (sammenlignet

Egenskaber

  • Ekstremt lang levetid på 80.000 timer med minimum 90 % holdbarhed ved Tc = 80 °C)

  • Xtreme-lynbeskyttelse 10 kV/5 kA

Anvendelsesområder

  • Belysning i beboelsesområder
  • Byfornyelse
  • Vej-/motorvejsbelysning

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet HID-PrimaVision CPO-TW Xtreme da_DK pdf 266.0 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-HID-PrimaVision CPO-TW Xtreme
Flere enheder - Visuals