Meget driftssikre og fleksible elektroniske drivere til CDO-lyskilder. Driverne er designet med henblik på reduktion af energiomkostningerne via integrerede lysstyringssystemer, og reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne takket være en levetid på 80.000 timer og integreret beskyttelse mod lynnedslag. DynaVision Programmable-produktserien er det perfekte udgangspunkt for lysstyringsløsninger af enhver art.
Muliggør 2-vejs-kommunikation med belysningsnetværket (via DALI)
Energibesparelse på op til 40% pga. de integrerede dæmpningsmuligheder og meget høje driver-effektivitet
Mulighed for programmering vha. digital standardinterface (DALI) og styring via DALI-protokol
Mulighed for integrering af flere lysstyringssystemer (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, konstant lysudbytte og justerbart lysudbytte)