Philips HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivelse

Philips HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Ordrekode: 913700646266
Fuld ordrekode: 872790089060000

Specifikationer

Indgangsspænding
220 til 240 V
Linjefrekvens
50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens
50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)
0,5 mA
Bredde på startstrøm
0,25 ms
Startstrømspids (maks.)
15 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
24

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 913700646266 da_DK pdf 202.7 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-913700646266_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-913700646266_EU
Flere enheder - Visuals