Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivelse

Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Ordrekode: 913700656566
Fuld ordrekode: 872790088754900

Specifikationer

Indgangsspænding
220 til 240 V
Linjefrekvens
50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens
50 til 60 Hz
Bredde på startstrøm
0,50 ms
Startstrømspids (maks.)
33 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
14

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 913700656566 da_DK pdf 229.0 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-913700656566_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-913700656566_EU
Flere enheder - Visuals