Philips HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivelse

Philips HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Ordrekode: 913700665166
Fuld ordrekode: 872790093365900

Specifikationer

Indgangsspænding
220 til 240 V
Linjefrekvens
50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens
50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)
0,25 mA
Bredde på startstrøm
0,25 ms
Startstrømspids (maks.)
26 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
24

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 913700665166 da_DK pdf 461.3 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-913700665166_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-913700665166_EU
Flere enheder - Visuals