Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Produktbeskrivelse

Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Ordrekode: 913700653266
Fuld ordrekode: 872790085988100

Specifikationer

Indgangsspænding
220 til 240 V
Linjefrekvens
50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens
50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)
0,25 mA
Bredde på startstrøm
0,33 ms
Startstrømspids (maks.)
33 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
20

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 913700653266 da_DK pdf 476.5 kB

Brochurer

Overensstemmelseserklæring
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-913700653266_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-913700653266_EU
Flere enheder - Visuals