Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Produktbeskrivelse

Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Ordrekode: 913700653166
Fuld ordrekode: 872790085973700

Specifikationer

Indgangsspænding
220 til 240 V
Linjefrekvens
50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens
50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)
0,25 mA
Bredde på startstrøm
0,25 ms
Startstrømspids (maks.)
26 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
24

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 913700653166 da_DK pdf 476.5 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-913700653166_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-913700653166_EU
Flere enheder - Visuals