Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Produktbeskrivelse

Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Ordrekode: 913700652766
Fuld ordrekode: 872790085962100

Specifikationer

Indgangsspænding
220 til 240 V
Linjefrekvens
50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens
50 til 60 Hz
Bredde på startstrøm
0,25 ms
Startstrømspids (maks.)
26 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
24

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 913700652766 da_DK pdf 230.0 kB

Brochurer

Overensstemmelseserklæring
Declaration of conformity - HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-913700652766_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-913700652766_EU
Flere enheder - Visuals