Philips HID-GVIII 600W/P GP-SON 400V

Produktbeskrivelse

Philips HID-GVIII 600W/P GP-SON 400V

Ordrekode: 913700660361
Fuld ordrekode: 872790090905000

Specifikationer

Indgangsspænding
400 V
Linjefrekvens
50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens
50 til 60 Hz
Bredde på startstrøm
1,6 ms
Startstrømspids (maks.)
30 A
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 913700660361 da_DK pdf 255.8 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-913700660361_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-913700660361_EU
Flere enheder - Visuals