Resurser Resurser

Philips OneEase IP23

Kvalitet indbygget i hver detalje

Hurtig installation og pålidelig ydeevne

Philips OneEase er et IP23 armatur af høj kvalitet, der er designet til hurtig og fleksibel opgradering af eksisterende installationer til en lang række anvendelsesområder. Uanset om du renoverer et lager, et produktionsanlæg, en sportshal eller et butikslokale, kombinerer OneEase hurtig installation og pålidelig ydeevne.

Philips OneEase: Dit fleksible IP23-armatur

 

Philips OneEase forenkler renoveringsprojekter med et fleksibelt design, der kan tilpasses forskellige installationskrav. Ved at kombinere hurtig installation, pålidelig ydeevne og fremtidssikrede tilslutningsmuligheder hjælper OneEase med at gennemføre projekter effektivt og skabe langsigtet værdi. Armaturet er udviklet til indendørs anvendelse i eksempelvis lagerhaller, produktionsområder, sportshaller og butikslokaler.

Building with windows, surrounded by radiating lines

Nem installation

Den smarte træk-og-skub åbning reducerer håndteringstiden og forenkler kabelføringen, hvilket gør installationen hurtigere og kræver færre trin. Samlet set kan installationstiden reduceres med op til 30 %.

Icon3-288×288

Skræddersyet til dine behov

Med et bredt udvalg af lumenpakker, længder, optikker og monteringsmuligheder kan Philips OneEase nemt tilpasses de specifikke krav i dit projekt.

 

Wrench with three horizontal motion lines to the left

Høj kvalitet

Komponenter af høj kvalitet, et robust aluminiumskabinet og et professionelt finish.

 

CoreLine Waterproof Gen3

Philips OneEase specifikationer

Alt, hvad du behøver til en hurtig, fleksibel og fremtidssikret renovering.

  • UltraEfficient versioner med op til 194 lm/W
  • Lang levetid på 100.000 timer (L85)
  • Nem opgradering af eksisterende T8- og T5-installationer fra 18W til 58W
  • Fås i flere længder: 1200 mm, 1500 mm, 1900 mm og 2300 mm
  • Nem og fleksibel installation
  • Fås med PSU (Tænd/sluk), DALI (DIA) eller Signify Interact (SIA)
  • Signify Service tag gør vedligeholdelsen af armaturet nemmere
  • Miljøvaredeklarationer (EPD) tilgængelige
Signify

Industri

På lager og produktionsområder er kvalitetsbelysning afgørende for et sikkert og produktivt arbejdsmiljø. Philips OneEase er udviklet til industribelysning og sikrer god synlighed på tværs af gangarealer, arbejdszoner og større industriområder. Med pålidelig ydeevne, fleksible lumenpakker, høj effektivitet og et robust design kan OneEase tilpasses de specifikke krav i dit projekt.

 

Philips

Sportshaller

Sportshaller kræver kraftig og pålidelig belysning, der sikrer god synlighed i store, åbne rum. Philips OneEase opfylder disse behov med højt lysudbytte, fleksible muligheder for lysfordeling og robusthed over for bolde. Det gør OneEase velegnet til renovering af sportshaller på skoler og i andre indendørs sportsfaciliteter.

Signify Interact

Detailhandel

Butiksmiljøer kræver belysning, der sikrer god synlighed, skaber en behagelig købsoplevelse og kan tilpasses forskellige butiksformater. Philips OneEase kombinerer belysning af høj kvalitet, fleksible muligheder for lysfordeling og et stilrent, professionelt design, hvilket gør den til en god løsning til renovering af supermarkeder og butikker med pålidelig og effektiv belysning.

 

 

Professionelle værktøjer til dine projekter

Komplet og nøjagtig belysningsdata

 

Konfigurer dit eget armatur, så det passer perfekt til dit projekts specifikationer. Vælg blot de ønskede parametre for at oprette din konfiguration og generere omfattende dokumentation, som inkluderer lysberegningsfiler, produktdatablad, tilbudsdata og installationsvejledning. Del varenumre og produktkonfigurationer med os eller andre, for at oprette projektplanlægning og prisforespørgsel.

 

Start din konfiguration

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Ikon for mobilenhed

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret med de seneste nyheder, webinarer, innovationer og værktøjer.​

Ikon for chatboble

Flere oplysninger​

Er du ved at starte et nyt projekt? Vi vil meget gerne hjælpe dig.

Ikon for indkøbskurv

Find en partner

Find en distributør eller certificeret systemintegrator i nærheden af dig.​