Danmark - Dansk

Philips lancerer sin nyeste løsning til værkstedsbelysning – Multidirectional Lighting System

april 29, 2013

Baggrund

Belysning på arbejdspladsen er ofte en underkendt emne. Det bidrager kraftigt, dog ikke kun til at skabe et behageligt arbejdsmiljø, men også til at forbedre en professionel teknikers evne til at koncentrere sig. Jo klarer lys desto mere gul skal lysets farvetemeratur være, så folk kan arbejde mere komfortabelt, uden hovedpine eller anstrengelse af øjne, og derigennem skabe et bedre, sikrer og mere produktivt resultat.

 

Med sin ekspertise inden for belysning, forstod Philips, at det var nødvendigt at udforske sit marked med henblik på, at opfylde de optimale belysningskrav for værksteds-og bilindustriens teknikere. Philips lancerede sit værkstedssortiment i 2011, med tre inspektionslamper: en kraftig batteridrevet penlygte, en genopladelig multifunktionslampe og en af de klareste inspektionslamper på markedet til 220V.

 

Produkterne i Philips´program er alle nemme at håndtere, og med deres forskellige funktioner, giver inspektionlamperne belysning til de fleste situationer. Den nye Penlight Premium og Multidirectional Lighting System forblive tro mod dette koncept.

 

Multidirectional Lighting System

Multidirectional Lighting System består af tre uafhængige moduler, som hver især kan placeres efter brugerens behov og giver belysning, hvor det er nødvendigt, rundt om et køretøj - eller på et bestemt område.

 

 

Hver af de tre LED-lamper er genopladelig, så der er ingen ledninger der kommer i vejen. Hvert modul leverer lysstyrker mellem 700 og 1200 lux. Modulerne har en indstillingsfunktion som tillader brugeren at indstille den optimale lysstyrke. Lys afgives med en naturlig 5400K temperatur, for at undgå øjenbelastning ved langvarig brug.

 

Hver enhed er utrolig fleksibel. På siden af lampen er en kraftig fastspændingskrog til fastgøring til ikke-magnetiske dele eks. aluminium, mens basen indeholder en stærk magnet til vedhæftning på de fleste metalliske dele, så der kan arbejdes håndfrit. Hovedet kan roteres 300 grader og kan indstilles i en modsatstillet vinkel op til 120°.

   


De tre moduler sikrer, at teknikere kan arbejde, skygge-frit og med optimal belysning af arbejdsområdet. Alsidigheden med Multidirectional Light System betyder, at den opfylder alle funktioner og behov for eksisterende inspektionssbelysning - men i ét enkelt produkt.

 

 

   

Hvert modul er testet mod stød-, vand-, støv- og opløsningsmidler jf. IP54 og IK07. Modulerne i Multidirectional Light System er samlet i en pæn kuffert / værktøjskasse, hvor enhederne oplades.

 

Hver enhed har en drifttid på omkring fem timer på sin "normale" 700 lux indstilling, og genopladning for en enkelt enhed tager 1 time og 2 timer for alle tre moduler.

Multidirectional Lighting System vil være til salg fra maj 2013.    

For yderligere information, kontakt venligst:

Anders Grønbech, Sales Manager Philips Automotive Lighting

E-post: anders.gronbech@signify.com

Tel: 33293771

Om Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA) er en alsidig virksomhed, som beskæftiger sig med sundhed og velvære, med fokus på at forbedre folks liv gennem haft en omsætning i 2012 på 24,8 mia.€ og har omtrent 118.000 ansatte inkl. salg og tjenester i mere end 100 lande.
Firmaet er førende inden for hjertebehandling, akut pleje og hjemmepleje, energibesparende belysningsløsninger, så vel som barbermaskiner og pleje til mænd, transportabelt underholdningsudstyr og til hjemmet, samt tandpleje. Nyheder fra Philips er at finde på www.philips.com/newscenter.