Danmark - Dansk

Philips Ledinaire væg- og loftarmatur gen2

Dokumenteret kvalitet. Enkel installation. Hver gang – dit pålidelige og prisvenlige valg til enhver opgave

Produkter

WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300
WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300
911401846287
WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300
WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300
911401846387

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Opgrader din belysning med Philips Ledinaire Væg- og loftarmatur All-in. Disse vægmonterede armaturer tilbyder enestående fleksibilitet i både anvendelse og installation. All-in-versionen giver op til tre lumenpakker og tre farvetemperaturmuligheder i ét armatur. Installatører kan nemt montere armaturet efter behovet på stedet. Og den nemme installationsproces gør dem til det perfekte valg til ethvert rum, uanset om du er en installatør, der leder efter en problemfri løsning, eller en virksomhedsejer, der søger at reducere energiomkostningerne. Integrerede sensormuligheder muliggør yderligere energibesparelser gennem trinvis dæmpning, når ingen er til stede, samt optimal udnyttelse af dagslys. Oplev fordelene ved nem installation, høj effektivitet og alsidig belysning med Ledinaire væg- og loftarmaturer.

Fordele

  • Philips-kvalitet og -driftssikkerhed

  • Dækker inden- og udendørsanvendelser

Egenskaber

  • WL070V: høj beskyttelsesklasse IP65/IK08, én størrelse (⌀300 mm)

  • WL070V: multi-lumen (1100lm-1700lm) og multi-kelvin(3000K-4000K-6000K)

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Parkeringshuse
  • Gangarealer
  • Trappeopgange

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Ledinaire Vægmonteret gen2 da_DK pdf 481.8 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Ledinaire væg- og loftarmatur gen2
Flere enheder

Software plug-ins

Family-IES-Ledinaire væg- og loftarmatur gen2
Flere enheder
IES-serien
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU zip 5.3 kB
IES-serien
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU D350 zip 5.4 kB
IES-serien
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU MDU zip 5.4 kB
IES-serien
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU MDU D350 zip 5.4 kB