Philips Ledinaire projektør
Dokumenteret kvalitet. Enkel installation. Hver gang. Dit pålidelige og prisvenlige valg til enhver opgave.
Produkter
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Leder du efter en kraftfuld og pålidelig projektør til dine udendørs belysning? Så er Ledinaire projektør med høj effekt et oplagt valg. Med en lumenpakke på op til 60.000 lm leverer projektøren en imponerende ydeevne. Dens højkvalitets LED-teknologi sikrer en enestående energieffektivitet med en systemeffektivitet på 120 lm/W. Ledinaire projektøren er samtidig udviklet til barske forhold med beskyttelsesklasse I og kapslingsklasse IP65. Den robuste konstruktion og IK08-klassificeringen gør den velegnet til selv de mest krævende udendørs miljøer. Projektøren leverer et kraftigt og naturligt lys, som fremhæver omgivelserne og skaber gode lysforhold. Med sin symmetriske lysfordeling er den ideel til belysning af bygningsfacader og større områder. Det sikrer en pålidelig og ensartet belysningsløsning. Ledinaire projektøren med høj effekt fås i fire forskellige størrelser. Med det vinklede universalbeslag og det formonterede kabel er installationen hurtig og enkel. Opgrader din udendørsbelysning i dag med Ledinaire projektøren – den perfekte kombination af ydeevne, effektivitet og design.
Fordele
Højt lysudbytte: Med et output på op til 60.000 lm og en lumentolerance på +/- 10% giver denne projektør en kraftig og pålidelig belysning til en lang række udendørs anvendelser.
Energieffektiv: den anvendte LED-teknologi sikrer enestående energieffektivitet med en systemeffektivitet på 120 lm/W og en effektfaktor på >0,9. Det hjælper dig med at spare penge på dine elregninger og samtidig reducere dit CO2-aftryk.
Egenskaber
Højt lysudbytte på op til 60.000 lm med en lumentolerance på +/- 10%
Energieffektiv LED-teknologi med en systemeffektivitet på 120 lm/W og en effektfaktor på >0,9