Philips Ledinaire projektør, 300 W, 556 mm x 52mm, 36000 lm, 4000 K, CRI80, Symmetrisk
BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB
Produktbeskrivelse
556 mm x 52mm, Formstøbt aluminium, Aluminium og grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 36000 lm, 300 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse I, 4/4 kV kV, 1,0 m kabel uden stik, 3-polet, Løse ledere/kabler
Specifikationer
- Kode for lampeserie -
- Antal forkoblingsenheder 2 enheder
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Nej
- Værditrappe Værdi
- Garantiperiode 5 år