Danmark - Dansk

Philips Ledinaire projektør, 400 W, 637 mm x 52mm, 48000 lm, 4000 K, CRI80, Symmetrisk

BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB

Produktbeskrivelse

637 mm x 52mm, Formstøbt aluminium, Aluminium og grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 48000 lm, 400 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse I, 6/4 kV kV, 1,0 m kabel uden stik, 3-polet, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 911401844187
Fuld ordrekode: 872016976649599

Specifikationer

Kode for lampeserie
-
Antal forkoblingsenheder
2 enheder
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Nej
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB txt 3.1 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401844187 da_DK pdf 248.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401844187_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401844187_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB ies 2.2 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB ldt 1.1 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 400W pdf 1.2 MB