Danmark - Dansk

Philips Ledinaire projektør, 250 W, 496 mm x 52mm, 30000 lm, 4000 K, CRI80, Symmetrisk

BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB

Produktbeskrivelse

496 mm x 52mm, Formstøbt aluminium, Aluminium og grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 30000 lm, 250 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse I, 4/4 kV kV, 1,0 m kabel uden stik, 3-polet, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 911401843987
Fuld ordrekode: 872016976647199

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    -
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Nej
  • Værditrappe
    Værdi
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB txt 3.1 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401843987 da_DK pdf 242.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401843987_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-911401843987_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB ies 15.6 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB ldt 11.6 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 250W pdf 998.3 kB