Kritéria Signify Circle

Kritéria Signify Circle

Vysvětlení iniciativy Signify Circle – vykazování a definice spojené s výnosy.

Cílem společnosti Signify Circle je pomáhat profesionálním uživatelům a zákazníkům identifikovat spolehlivé produkty, které jsou v souladu s principy cirkulární ekonomiky. Program Signify Circle je spuštěn jako první v profesionálním portfoliu pro evropský trh.

 

Terminologie používaná v iniciativě Signify Circle vychází ze standardů a předpisů uvedených v dolní části této stránky. Vzhledem k tomu, že v současnosti neexistuje univerzálně uznávaný způsob identifikace cirkulárních osvětlovacích výrobků, stanovila si společnost Signify vlastní kritéria.

 

Kritéria Signify Circle vycházejí z rámce EU Taxonomy a Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS E5) podle směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD).

 

Při stanovování požadavků těchto kritérií se společnost Signify snaží dosáhnout vysoké úrovně cirkularity ve všech relevantních vlastnostech produktu a zároveň zajistit vynikající světelné parametry i nákladovou efektivitu. Vizuální označení Signify Circle identifikuje produkty a řešení, které splňují specifické požadavky stanovené společností Signify pro definovaný soubor kritérií. Požadavky na tato kritéria se mohou lišit v závislosti na typu produktu. Tato kritéria, a tedy ani vizuální označení Signify Circle, nemají za cíl nahrazovat žádnou oficiální značku, certifikaci ani obdobný standard; společnost Signify má v úmyslu zajistit soulad v případě, že bude k dispozici uznávané komplexní označení pro řešení v oblasti osvětlení.

 

Z důvodu jednotnosti, transparentnosti i důvěryhodnosti společnost Signify veřejně vykazuje procentuální podíl tržeb z iniciativy Signify Circle v rámci programu udržitelnosti „Brighter Lives, Better World 2030“. Tyto zprávy odráží, jak efektivně naše společnost cirkularitu prosazuje v sektoru profesionálního osvětlení.

 

Tržby Signify Circle představují prodeje profesionálního portfolia na evropském trhu:
 

  • Produkty klasifikované jako produkty Signify Circle,
  • Světlo jako služba a repasované produkty,
  • Náhradní díly a upgradovací sady.

 

Profesionální svítidla

 

  • Procentuální podíl recyklovaných materiálů – minimálně v rozmezí 15 % až 50 % (v závislosti na produktu*)
  • Omezené látky - Splňuje požadavky Signify na omezené látky (odkaz)
  • Obalový materiál – ≥ 80 % post-spotřebitelského recyklovaného papíru a ≥ 35 % post-spotřebitelského recyklovaného plastu
  • Energetická účinnost - ≥110 lm/W
  • Počáteční funkční doba - ≥ 50 000 hodin dle metodiky životnosti L70B50C10
  • Opravitelnost - Předřadník a světelný zdroj svítidla může vyměnit servisní technik. Díly a dokumentace jsou k dispozici po delší dobu **
  • Recyklovatelný materiál % - Nejméně mezi 20 % a 55 % (v závislosti na produktu ***)
  • Pokyny k demontáži pro recyklaci - k dispozici dle nařízení EU 2019/2020
* Procentuální podíl se stanovuje podle potenciálu daného produktu na zvýšení globálního oteplování. Čím je potenciál na zvýšení globálního oteplování vyšší, tím vyšší je i požadavek na nutnost použití recyklovaného materiálu.
** Možnost opravy a dostupnost náhradních dílů se bude lišit v závislosti na produktu.
*** Tato hodnota je o 5 % vyšší než hodnota podílu nepanenských materiálů.

 

Profesionální lampy

 

  • Procentuální podíl recyklovaných materiálů – minimálně v rozmezí 10 % až 20 % (v závislosti na produktu*)
  • Látky podléhající omezením – v souladu se zásadami týkajícími se látek podléhajících omezením (odkaz)
  • Obalový materiál – ≥ 80 % post-spotřebitelského recyklovaného papíru a ≥ 35 % post-spotřebitelského recyklovaného plastu
  • Energetická účinnost - ≥135 lm/W
  • Počáteční funkční doba - ≥ 50 000 hodin dle metodiky životnosti L70B50C10
  • Opravitelnost – Lampa je spotřební materiál, který nelze opravit – proto poskytujeme informace o navazujícím výrobku, abychom zpřístupnili vhodnou náhradu, aby osvětlení mohlo být trvale v provozu.
  • Recyklovatelný materiál % - Nejméně mezi 15 % a 25 % (v závislosti na produktu **)
  • Pokyny k demontáži pro recyklaci – v souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
* Procentuální podíl se stanovuje podle potenciálu daného produktu na zvýšení globálního oteplování. Čím je potenciál na zvýšení globálního oteplování vyšší, tím vyšší je i požadavek na procentuální podíl recyklovaného materiálu.
** Hodnota je o 5 % vyšší než hodnota pro recyklovaný materiál.
 

 

Definice služby Light-as-a-Service, repasovaných produktů, náhradních dílů a upgradovacích sad vycházejí z ustanovení CE 5.1, CE 5.2 a CE 5.5 rámce EU Taxonomy.
 

Seznam norem a předpisů používaných v iniciativě Signify Circle:
 

  • IEC 60050 - Mezinárodní elektrotechnický slovník (IEV)
  • CLC TR 45550 - Definice týkající se materiálové efektivity
  • IEC 62430 – Ekodesign (ECD)
  • IEC TR 62635 - Pokyny pro informace o konci životnosti poskytované výrobci a recyklačními společnostmi a pro výpočet míry recyklovatelnosti elektrických a elektronických zařízení
  • IEC TR 62824 – Pokyny k zohlednění materiálové efektivnosti při ekodesignu elektrických a elektronických výrobků
  • IEC 62309 - Spolehlivost nových výrobků obsahujících opakovaně použité díly a výrobky s prodlouženou životností
  • EN 45560 – Metoda pro dosažení cirkulárního designu produktů
  • EN 45552 - Obecná metoda pro posuzování trvanlivosti výrobků spojených se spotřebou energie
  • EN 45559 – Metody pro poskytování informací týkajících se aspektů materiálové efektivnosti výrobků spojených se spotřebou energie.
  • ISO 14009 - Systémy environmentálního managementu – Pokyny pro začlenění cirkulace materiálů do návrhu a vývoje
  • ISO 14006 - Systémy environmentálního managementu – Pokyny pro začlenění ekodesignu
  • ISO 14025 - Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III – Zásady a postupy
  • EN 50693 Pravidla kategorií výrobků pro posuzování životního cyklu elektronických a elektrických výrobků a systémů
  • IEC 63366 Pravidla kategorií výrobků pro posuzování životního cyklu elektrických a elektronických výrobků a systémů
  • PSR-0014-ed2.0-EN-2023 PROGRAM PEP ecopassport® Specifická pravidla PSR pro svítidla
  • EN 15804 - Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktech – Základní pravidla pro kategorii stavebních výrobků
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1781 ze dne 13. června 2024, kterým se stanoví rámec pro stanovení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků (ESPR)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/825 ze dne 28. února 2024 o posílení postavení spotřebitelů v rámci zelené transformace prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací (ECGT)
  • Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o vytvoření rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (taxonomie EU)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1799 ze dne 10. dubna 2024 o společných pravidlech na podporu oprav zboží (právo na opravu)