Osvětlení jako služba

Osvětlení jako služba

Osvětlení jako služba: Chytřejší způsob osvětlení

Na světle záleží. Instalace nového osvětlení Vám ale může výrazně zatížit jak finanční, tak energetický rozpočet. Co když právě teď nemáte finanční prostředky na investování do modernizace osvětlení – ani čas na řízení a dohled nad instalací?

 

S řešením Osvětlení jako služba Vaši zaměstnanci rychle využijí nejvyšší kvalitu osvětlení, čímž vytvoříte bezpečné prostředí, ve kterém budou moci podávat nejlepší výkon. Místo toho, abyste museli provést velkou počáteční investici do nákupu, instalace a správy nového osvětlovacího systému, platíte pouze měsíční poplatek a my se postaráme o vše ostatní: od návrhu a instalace až po provoz a údržbu.

 

Vaše výhody

  • Okamžitě uvolněte peněžní toky a využijte je k vylepšení dalších oblastí vašeho podnikání, ať už jde o najímání nových zaměstnanců nebo modernizaci vašeho vybavení.
  • Propojené osvětlovací systémy na bázi LED mohou snížit Vaši spotřebu elektřiny na osvětlení až o 70%*, což výrazně sníží náklady na energii a pomůže Vám dosáhnout cílů udržitelnosti.
  • Ušetřete náklady na údržbu díky možnostem dálkového připojeného osvětlovacího systému.
  • Lepší osvětlení výrazně zlepšuje viditelnost a pomáhá snížit počet nehod. Připojené osvětlení posouvá bezpečnost ještě o krok dále - umožňuje Vám rychle a efektivně ovládat úrovně osvětlení pomocí monitorování na dálku.

Bez akontace nebo předběžných investic mohou podniky od prvního dne využívat okamžitých úspor a pozitivního měsíčního cash flow.

Proč zvolit LaaS?

Spojujeme Vaše ambice s našimi znalostmi, abychom Vám poskytli nejlepší řešení pro Vaše podnikání.

Hassle-free

Bez starostí

Přebíráme plnou odpovědnost za návrh, instalaci, výkon a údržbu Vašeho osvětlení. Méně starostí a více času soustředit se na své podnikání.

Bez počátečních investic

Zaručená kvalita světla

Naše osvětlovací systémy jsou vyhovující, spolehlivé a bezpečné a poskytují nejvyšší kvalitu světla s nejnižší možnou spotřebou energie. Garantujeme správné osvětlení po celou dobu trvání Vaší smlouvy, měřeno předem dohodnutými KPI.

Monitorováno na místě

Okamžitá úspora nákladů

Okamžité uvolnění cash flow. Žádné předběžné investice, žádné dluhy a okamžité úspory energie a údržby vytvářejí pozitivního cash flow, které můžete nasměrovat zpět do svého podnikání.

Výkonnostní závazky

Bezpečnější pracoviště

Připojené LED osvětlení pomáhá zvyšovat bezpečnost tím, že Vám dává kontrolu a zajišťuje, aby úrovně a kvalita světla poskytovaly zaměstnancům optimální viditelnost.

ArcelorMittal

S Osvětlením jako služba Vaši zaměstnanci rychle využijí nejvyšší kvality osvětlení, čímž vytvoříte bezpečné prostředí, ve kterém budou moci podávat nejlepší výkon.

Jak to funguje?

V naší společnosti začínáme důkladným posouzením Vašich požadavků na osvětlení, abychom Vám poskytli řešení na míru, které bude v souladu s Vašimi obchodními cíli. Instalační proces nechte na nás, protože jej zvládneme odborně. Naše služby přesahují rámec instalace – během našeho partnerství také spravujeme, udržujeme a optimalizujeme Váš systém osvětlení. Věřte nám, že osvětlíme Váš prostor efektivně a účinně.

Hassle-free

Plán & design

Začneme hodnocením toho, co už je k dispozici, a prověříme současné instalace, abychom zjistili možné úspory. Dále náš tým vytvoří řešení osvětlení na míru, přizpůsobené Vašim potřebám.

Bez počátečních investic

Budujte

Jakmile budou obě strany spokojené, naše týmy budou koordinovat řízení projektu od začátku do konce. V případě potřeby odstraníme stará svítidla, poté dodáme, nainstalujeme a zprovozníme Vaše nové řešení osvětlení.

Místo je monitorováno

Provozovat

Jakmile je vše nastaveno, pokračujeme v monitorování, abychom zajistili bezproblémový chod systému. Provádíme kontrolu funkčnosti systému, konzultujeme případné závady a v případě potřeby spravujeme obsah.

Výkonnostní závazky

Údržba a optimalizace

Od začátku až do konce. Naše opakované služby zahrnují údržbu a opravy vašeho osvětlovacího řešení, optimalizaci výkonu po dobu trvání smlouvy a ověřování dohodnutých parametrů.

ArcelorMittal

ArcelorMittal

Sagunto, Španělsko

Spolupráce Signify na osvětlovacím řešení s předním světovým producentem oceli a těžební společností ArcelorMittal vedla ke vzniku krásného a udržitelného LED osvětlení. Dodáno formou bezstarostné služby Osvětlení jako služba, přispívá rovněž k vyššímu komfortu pracovníků ve španělském Saguntu.

Podívejte se na naše další Signify služby

Profesionální služby

Profesionální služby

Osvětlovací řešení na míru
 

Ať už modernizujete svítidla nebo kompletně přepracováváte celý osvětlovací systém, navrhneme řešení tak, aby vyhovovalo Vašim potřebám i potřebám Vašeho podniku.

Služby během životního cyklu osvětlení

Služby během životního cyklu osvětlení

Prodlužte životnost svého osvětlení
 

Nabízíme individuálně přizpůsobené plány údržby, které zajistí optimální fungování vašeho osvětlovacího systému v čase – se základními nebo pokročilými servisními balíčky.

Začínáte projekt?

Začínáte projekt?

Rádi bychom od Vás slyšeli.