Philips Světlomet Ledinaire s vysokým příkonem

Osvědčená kvalita. Pohodová montáž. Pokaždé. Spolehlivá a cenově dostupná volba pro každou zakázku

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Hledáte výkonný a spolehlivý světlomet pro vaše venkovní osvětlení? Odpovědí je světlomet Ledinaire s vysokým příkonem. Se světelným tokem až 60 000 lm má tento světlomet pořádný výkon. Jeho vysoce kvalitní LED technologie s měrným výkonem systému 120 lm/W zajišťuje výjimečnou energetickou úspornost. Vysokovýkonný světlomet Ledinaire se také pyšní působivou odolností s třídou ochrany I a krytím IP65. Díky robustní konstrukci a krytí IK08 je vhodný i pro ta nejnáročnější venkovní prostředí. Náš venkovní reflektor poskytuje jasné a přirozeně vypadající světlo, které vylepší vzhled a dojem z jakéhokoli venkovního prostoru. A díky symetrickému rozložení světla je ideální pro osvětlení fasád budov a ploch. Můžete si být jisti, že váš osvětlovací systém bude spolehlivý a konzistentní. Ledinaire světlomet s vysokým výkonem je k dispozici ve čtyřech různých velikostech. Díky nakloněnému univerzálnímu montážnímu držáku a předem namontovanému kabelu je instalace rychlá a snadná. Vylepšete si tedy svůj venkovní osvětlovací systém ještě dnes s vysokovýkonným světlometem Ledinaire – perfektní kombinací výkonu, účinnosti a stylu.

Výhody

  • Vysoký světelný tok: Tento světlomet poskytující světelný tok až 60 000 lm s tolerancí +/- 10 % zajišťuje výkonné a spolehlivé osvětlení pro nejrůznější použití v exteriéru.

  • Energeticky úsporný: Technologie LED použitá v tomto světlometu zajišťuje výjimečnou energetickou účinnost se systémovým měrným výkonem 120 lm/W a účiníkem 0,9. > To vám pomůže ušetřit peníze za elektřinu a zároveň snížit vaši uhlíkovou stopu.

Vlastnosti

  • Vysoký světelný tok až 60 000 lm s tolerancí +/-10 %

  • Energeticky úsporná LED technologie s měrným výkonem systému 120 lm/W a účiníkem >0,9

Použití

  • Mosty, památky, fasády
  • Stadiony a sportoviště
  • Krajina
  • Fasády budov, maloobchody
  • Zahrady, podchody
  • Billboardy
  • Venkovní prostory, parkoviště
  • Průčelí maloobchodních prodejen
  • Okolí skladů
  • Malá rekreační sportoviště nebo víceúčelová obecní sportoviště

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Světlomet Ledinaire s vysokým příkonem cs_CZ pdf 436.3 kB
Instalační pokyny
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB
Instalační pokyny
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 725.9 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 735.9 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Světlomet Ledinaire s vysokým příkonem
Více položek - Visuals
Video
Installation video Ledinaire Floodlight All-in mp4 20.3 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Světlomet Ledinaire s vysokým příkonem
Více položek - Software Plugins