Philips Světlomet Ledinaire s vysokým příkonem, 400 W, 637 mm x 52mm, 48000 lm, 4000 K, CRI80, Symetrická
BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB
Popis výrobku
637 mm x 52mm, Tlakově litý hliník, Hliníková a šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 48000 lm, 400 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Symetrická, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 6 J, Bezpečnostní třída I, 6/4 kV kV, Kabel 1,0 m bez konektoru, třípólový, Volné přívody / kabely
Specifikace
- Kód řady svítidel
- -
- Počet předřadníkových jednotek
- 2 jednotky
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ne
- Hodnotový žebříček
- Hodnota
- Záruční lhůta
- 5 let