Philips Světlomet Ledinaire s vysokým příkonem, 250 W, 30000 lm, 4000 K, Asymetrický
BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB
Nové
Popis výrobku
Tlakově litý hliník, Hliníková a šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 30000 lm, 250 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, Asymetrický, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 6 J, Bezpečnostní třída I, 4/4 kV kV, Kabel 1,0 m bez konektoru, třípólový, Volné přívody / kabely
Specifikace
- Kód řady svítidel
- -
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Hodnotový žebříček
- Hodnota
- Záruční lhůta
- 5 let