Philips Světlomet Ledinaire s vysokým příkonem, 400 W, 48000 lm, 4000 K, Asymetrický

BVP166 LED480/840 PSU 400W AWB

Nové

Popis výrobku

Tlakově litý hliník, Hliníková a šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 48000 lm, 400 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, Asymetrický, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 6 J, Bezpečnostní třída I, 6/4 kV kV, Kabel 1,0 m bez konektoru, třípólový, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 911401886988
Úplný objednací kód: 872110370111499

Specifikace

Kód řady svítidel
-
Počet předřadníkových jednotek
2 jednotky
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BVP166 LED480/840 PSU 400W AWB txt 3.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401886988 cs_CZ pdf 249.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401886988_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401886988_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BVP166 LED480/840 PSU 400W AWB ies 15.6 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED480/840 PSU 400W AWB ldt 11.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 400W pdf 1.2 MB