Philips Světlomet Ledinaire s vysokým příkonem, 500 W, 692 mm x 52mm, 60000 lm, 4000 K, CRI80, Symetrická

BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB

Popis výrobku

692 mm x 52mm, Tlakově litý hliník, Hliníková a šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 60000 lm, 500 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Symetrická, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 6 J, Bezpečnostní třída I, 6/4 kV kV, Kabel 1,0 m bez konektoru, třípólový, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 76650199
Úplný objednací kód: 872016976650199

Specifikace

Kód řady svítidel
-
Počet předřadníkových jednotek
2 jednotky
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB txt 3.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401844287 cs_CZ pdf 254.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401844287_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401844287_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB ies 2.2 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB ldt 1.1 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 500W pdf 1.0 MB