Signify Sunstay Pro gen2 mini

SunStay Pro gen2 mini: solární osvětlení komunikací typu vše v jednom

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Mini solární pouliční osvětlení SunStay Pro gen2 usnadňuje více než kdy jindy dosažení vašich cílů v oblasti udržitelnosti. Díky integrovanému solárnímu panelu a možnosti pro další vertikální fotovoltaický panel, lithium-fero-fosfátové (LFP) baterii nabízí tato solární pouliční světla také možnosti nabíjení pro provoz mimo síť a hybridní provoz. SunStay Pro gen2 mini se dodává v široké škále barevných teplot se specializovanými světelnými recepty, které pomáhají zachovat tmavou oblohu. To vše v charakteristickém designu svítidla s robustním hliníkovým pouzdrem s dlouhou životností (PDC). Můžete tak přinést světlo do oblastí bez přístupu k elektrické síti na mnoho let dopředu. Solární osvětlení SunStay Pro gen2 mini využívá nejnovější LED technologii s dlouhou životností 100 000 hodin a nejlepším udržováním světelného toku ve své třídě při L95. Speciálně navržený kolík pro montáž na sloup nabízí různé úhly náklonu a možnost boční montáže i montáže na sloup. S optimalizovanou optickou platformou LEDgine můžete také zvětšit vzdálenost mezi póly a snížit tak celkové náklady na vlastnictví v široké škále aplikací. Osvětlení SunStay Pro gen2 mini nabízí rychlou a jednoduchou montáž s modernizovanou vnitřní přívodní kabeláží. Usnadňuje také servis díky přístupu k součástem předřadníku shora dolů bez použití nářadí. Díky servisnímu štítku Signify navíc máte na místě přístup k veškeré dokumentaci, kterou potřebujete. K dispozici jsou možnosti připojení a stmívání, včetně radarového senzoru pohybu, který automaticky zvyšuje úroveň osvětlení při detekci přítomnosti. Je také možné seskupovat a ovládat sousedící svítidla osvětlení komunikací prostřednictvím vnitřní sítě a zvýšit úroveň osvětlení v případě detekce přítomnosti osoby nebo aktivity. Solární osvětlení VGP724 SunStay Pro gen2 mini navíc podporuje standard System Ready, takže je lze kdykoli v budoucnu spárovat s pokročilými systémy řízení osvětlení, jako je Interact City. Představuje tak vaši volbu vše v jednom pro současnost i budoucnost.

Výhody

  • Zajišťuje osvětlení v místech bez připojení k elektrické síti.

  • Chrání krajinu (žádné kabelové výkopy).

Vlastnosti

  • Vyměnitelná lithiová ferofosfátová baterie pro dlouhou životnost a bezproblémový provoz

  • Výběr z více než 40 vyzařovacích charakteristik možnosti vnitřní clony

Použití

  • Cyklostezky, stezky pro pěší a přechody
  • Městské a obytné ulice, kruhové objezdy, parky a hřiště
  • Nákupní oblasti
  • Průmyslové oblasti, parkoviště, čerpací stanice, letiště, přístavy, oblasti veřejné dopravy

Varování a bezpečnost

  • Aby byl zajištěn výkon a autonomie osvětlení komunikací, výpočet dimenzování solárních zařízení musí být proveden vyškoleným týmem Signify nebo partnerem vyškoleným týmem Signify.

  • Pro efektivní výkon solárního pouličního osvětlení by měl být fotovoltaický panel vystaven slunci celý den a neměl by být instalován ve stínu

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Sunstay Pro gen2 mini cs_CZ pdf 616.9 kB
Instalační pokyny
SunStay Pro gen2 mini hybrid installation instructions pdf 2.0 MB
Instalační pokyny
SunStay Pro gen2 mini off grid installation instructions pdf 1.5 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 653.9 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Sunstay Pro gen2 mini
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Sunstay Pro gen2 mini
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
SunStay Pro gen2 mini hybrid Environmental Product Declaration pdf 1.3 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
SunStay Pro gen2 mini off-grid Environmental Product Declaration pdf 1.2 MB