Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 12.0 W, 1774 lm, 2700 K, CRI70, BLE, Střední vyzařování 10, SDP1, Bezpečnostní třída III, IP66
VGP724 LED20/727 OG-BLE DM10 III DGR 60P
Popis výrobku
Solar streetlight, Hliník litý pod tlakem třídy LM6 (EN AC-44300), Šedá, Vrcholu sloupu, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Profil solární regulace verze 1, 1774 lm, 12.0 W, 148 lm/W, 2700 K, (0,457, 0,409), CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída III
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED20 [LED Module 2000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let