Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 10.2 W, 1778 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Střední vyzařování 10, SDP1, Bezpečnostní třída III, IP66

VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P

Popis výrobku

Solar streetlight, Hliník litý pod tlakem třídy LM6 (EN AC-44300), Šedá, Vrcholu sloupu, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Profil solární regulace verze 1, 1778 lm, 10.2 W, 175 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída III

Kód objendávky: 912300059287
Úplný objednací kód: 872016980984000

Specifikace

Kód řady svítidel
LED20 [LED Module 2000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300059287 cs_CZ pdf 147.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
SunStay Pro gen2 mini off grid installation instructions pdf 1.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300059287_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300059287_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P IES
Dialux
ULD File - VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P LDT