Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 18.3 W, 2640 lm, 2700 K, CRI70, BLE, Střední vyzařování 10, SDP1, Bezpečnostní třída I, IP66

VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P

Popis výrobku

Solar streetlight, Hliník litý pod tlakem třídy LM6 (EN AC-44300), Šedá, Vrcholu sloupu, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Profil solární regulace verze 1, 2640 lm, 18.3 W, 144 lm/W, 2700 K, (0,457, 0,409), CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu kV, Třípólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 912300059290
Úplný objednací kód: 872016980987100

Specifikace

Kód řady svítidel
LED30 [LED module 3000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300059290 cs_CZ pdf 148.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
SunStay Pro gen2 mini hybrid installation instructions pdf 2.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300059290_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300059290_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P LDT