Signify TownGuide Performer

TownGuide Performer – flexibilní a moderní design pro všechny způsoby použití

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Řada svítidel TownGuide Performer se skládá ze šesti rozpoznatelných, ale moderních tvarů: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic T, T a Tzero. U každého svítidla je možné zvolit čirý (PCC), průsvitný (PCTR), nebo matný (PCF) kryt (kromě varianty Tzero, která je dostupná pouze s čirým krytem). Díky široké škále světelných toků, neutrálně bílým nebo teple bílým LED světelným zdrojům a řadě specializované optiky pro nižší montážní výšky je snadné vybrat verzi, která nejlépe vyhovuje specifickým požadavkům vašeho projektu. To vše v kombinaci s dlouhou životností 100 000 provozních hodin. Kromě toho nabízí TownGuide Performer řadu možností ovládání, díky nimž se toto svítidlo může stát nedílnou součástí inteligentních programů na snižování spotřeby energie. Patří k nim samostatné ovládání stmívání LumiStep, DynaDimmer a LineSwitch a skupinové ovládání Coded Mains nebo také bezproblémové dálkové spojení se softwarem pro správu osvětlení Interact. Instalace je snadná. Díky bajonetovému konektoru s integrovanou průchodkou umístěnou v hrdle není nutné svítidlo pro instalaci otevírat. Aplikace Signify Service tag nabízí přímý přístup ke všem relevantním datům, což zajišťuje snadnou údržbu. Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom celkové náklady na vlastnictví (TCO) svítidla učinili co nejatraktivnějšími. A protože TownGuide Performer je specializované LED svítidlo kompatibilní s různými řídicími systémy, dosahuje ve srovnání s konvenčním osvětlením značných úspor nákladů na energii a údržbu.

Výhody

  • Výběr světelných zdrojů LED, barev světla (2700 K, 3000 K, 4000 K) a optiky

  • Významná úspora energie a uhlíku ve srovnání s HPL rtuťovými, SON-T a PL-L kompaktními zářivkami (až 80 % s CLO nebo možností stmívání)

Vlastnosti

  • Šest designů, které ladí s okolním prostředím a zkrášlují je

  • Nová montáž nebo výměna jednotlivých kusů

Použití

  • Obytné čtvrti: rezidenční ulice, stezky pro cyklisty a chodce, kruhové objezdy, náměstí, parky a hřiště, parkoviště
  • Centra měst: vedlejší ulice, náměstí, parky a hřiště, stezky pro cyklisty a chodce, parkoviště, kruhové objezdy, nákupní a pěší zóny
  • Velké prostory a doprava: průmyslové oblasti, parkoviště, čerpací stanice, letiště, přístavy, prostory veřejné dopravy
  • Sportoviště: parkoviště, propojující pěší stezky

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet TownGuide Performer cs_CZ pdf 1.4 MB
Instalační pokyny
TownGuide pdf 1.7 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 812.1 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-TownGuide Performer
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
Zipfile 3d files townguide performer zip 11.4 MB
Soubor Revit
Townguide_Performer-RFA.zip zip 12.1 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-TownGuide Performer
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-TownGuide-Performer-BDP100-Ref-910500991056 pdf 937.7 kB