Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 39 W, 4500 lm, 4000 K, CRI70, Symetrické vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Stříbrná, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer, Stmívání LumiStep, 6 hodin, 4500 lm, 39 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 91004600
Úplný objednací kód: 871829191004600

Specifikace

Kód řady svítidel
LED60 [LED module 6000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P txt 6.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910500991064 cs_CZ pdf 133.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910500991064_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910500991064_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P IES
Dialux
ULD File - BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P LDT