Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Střední vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Stříbrná, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer a konstantním světelným tokem (integrovaný), Konstantní světelný tok a stmívání LumiStep, 6 hodin., 2888 lm, 32.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Střední vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 910500991010
Úplný objednací kód: 871829190609400

Specifikace

Kód řady svítidel
LED40 [LED module 4000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6 txt 6.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910500991010 cs_CZ pdf 105.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910500991010_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910500991010_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
3D-r3d r3d 137.6 kB
CAD Výkresy
3D-m3d m3d 15.0 kB
CAD Výkresy
3D-max max 964.0 kB