Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 19.6 W, 2291 lm, 4000 K, CRI70, Úzké vyzařování, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG6-6

BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Stříbrná, Horní montáž pro průměr 76 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer a konstantním světelným tokem (integrovaný), Konstantní světelný tok a stmívání LumiStep, 6 hodin., 2291 lm, 19.6 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Úzké vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 910500991009
Úplný objednací kód: 871829190608700

Specifikace

Kód řady svítidel
LED30 [LED module 3000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P txt 6.5 kB
Pokyny k demontáži
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910500991009 cs_CZ pdf 105.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownGuide pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910500991009_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910500991009_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
3D-max max 964.0 kB
CAD Výkresy
OF3D_BDP100i_0001-3D - drawing SAT 12.5 kB
CAD Výkresy
OF3D_BDP100i_0001-3D - drawing DXF 213.0 kB
CAD Výkresy
3D-r3d r3d 137.6 kB
CAD Výkresy
3D-m3d m3d 15.0 kB
CAD Výkresy
OF3D_BDP100i_0001-3D - drawing DWG 155.9 kB