Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 40 W, 2300 lm, 3000 K, CRI80, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Symetrické vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Stříbrná, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer a konstantním světelným tokem (integrovaný), Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 2, 2300 lm, 40 W, 62 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Symetrické vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 910500991015
Úplný objednací kód: 871829190614800

Specifikace

Kód řady svítidel
LED60 [LED module 6000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6 txt 5.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910500991015 cs_CZ pdf 238.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910500991015_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910500991015_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
3D-max max 1.1 MB
CAD Výkresy
OF3D_BDP100i_0003-3D - drawing DWG 146.9 kB
CAD Výkresy
3D-r3d r3d 234.0 kB
CAD Výkresy
OF3D_BDP100i_0003-3D - drawing SAT 14.3 kB
CAD Výkresy
OF3D_BDP100i_0003-3D - drawing DXF 209.3 kB
CAD Výkresy
3D-m3d m3d 15.5 kB