Česká republika - Čeština

Signify CityClassic gen2

CityClassic gen2 - Klasický design v rovnováze s dnešními požadavky

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Díky kombinaci vyváženého klasického designu a nejmodernější technologie připojení s vysokou účinností a připraveností na budoucnost je svítidlo CityClassic gen2 ozdobou jakéhokoli městského osvětlení. Díky technologii LED dosahují dnešní svítidla velmi vysoké energetické a optické účinnosti. CityClassic gen2 také nabízí maximální flexibilitu designu a funkčnost. Platforma LEDGINE-O je standardně dodávána se světelnými toky od 600 do 6500 lm, možností výběru z více než 30 druhů optiky a rozvodů a s různými hodnotami CCT a CRI. Výsledkem je fantastický výkon a vizuální komfort s příslibem budoucích možností konektivity. Můžete se také rozhodnout pro unikátní platformu ClearGuide LED – moderní a dekorativní interpretaci válcové lucerny s horizontální lampou v mřížkovém sloupku, která se stala tak oblíbenou. K dostání jsou rovněž speciální verze Dark Sky pro tmavou oblohu splňující požadavky na nízký podíl světelného toku do horního poloprostoru (ULR) – pouhé <1 %. Řada CityClassic gen2 je navržena jako kompletně modulární. Velká i malá verze má velký kryt odpovídající velikosti, případně může být ve verzi Torch bez krytu. Je také možné kombinovat různé stožáry a konzoly tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám vaší aplikace. Montáž je jednoduchá díky zásuvkovému konektoru se stupněm krytí IP v montážním třmenu. Pro usnadnění servisu a údržby nebo pro budoucí vylepšení konektivity lze kryt předřadníku sejmout bez použití nářadí pomocí dvou spon z nerezové oceli. Nosič předřadníku se dvěma šrouby lze také snadno odmontovat a následně je možné snadno a rychle přidat kryt GentleBeam pro maximální světelný komfort nebo stínicí mřížkovou clonu BL2.

Výhody

  • Harmonický nadčasový design s nádechem klasiky

  • K dostání ve verzích osvětlení podporujících vizuální komfort

Vlastnosti

  • Energeticky a opticky úsporná LED technologie

  • Možnost přidání krytu GentleBeam pro komfortní difúzní osvětlení nebo mřížkové clony BL2

Použití

  • Obytné ulice
  • Městské oblasti, například náměstí a parky
  • Promenády, stezky pro pěší nebo cyklisty
  • Nákupní čtvrti
  • Kancelářské nebo průmyslové objekty

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet CityClassic gen2 cs_CZ pdf 391.4 kB
Instalační pokyny
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-CityClassic gen2
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-CityClassic gen2
Více položek - Software Plugins