Česká republika - Čeština

Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 17.6 W, 2295 lm, 3000 K, CRI70, Symetrické vyzařování 50, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG6-6

BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Antracitová, Horní montáž pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2295 lm, 17.6 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Symetrické vyzařování 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 24213500
Úplný objednací kód: 871951424213500

Specifikace

Kód řady svítidel
LED27 [LED module 2700 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P txt 5.8 kB
Pokyny k demontáži
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060134 cs_CZ pdf 137.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060134_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060134_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P LDT