Česká republika - Čeština

Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 17.4 W, 2016 lm, 2700 K, CRI70, Střední vyzařování 32, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Antracitová, Horní montáž pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2016 lm, 17.4 W, 116 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Střední vyzařování 32, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 23290700
Úplný objednací kód: 871951423290700

Specifikace

Kód řady svítidel
LED24 [LED Module 2400 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P txt 5.8 kB
Pokyny k demontáži
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024997 cs_CZ pdf 136.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024997_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024997_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P IES
Dialux
ULD File - BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P LDT