Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Antracitová, Horní montáž pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2430 lm, 19.6 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka