Česká republika - Čeština

Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 14.8 W, 2064 lm, 4000 K, CRI70, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Symetrické vyzařování 50, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Antracitová, Horní montáž pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI a konstantním světelným tokem, Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 1, 2064 lm, 14.8 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyzařování 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 23289100
Úplný objednací kód: 871951423289100

Specifikace

Kód řady svítidel
LED24 [LED Module 2400 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60 txt 6.2 kB
Pokyny k demontáži
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024996 cs_CZ pdf 134.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024996_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024996_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60 IES
Dialux
ULD File - BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60 LDT